text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
saxpinne
Produkttyp
saxpinne
DIN EN ISO
DIN EN ISO 1234R
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
D=håldiameter
3,2
A min.
1,6
B
6,4
C max.
5,8
D1 max.
2,9
För skruvar
11-14
L
36
för bultar Ø
9-12

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Saxpinnar används som säkringselement vid tillverkning av maskiner och fordon. De används mestadels för att säkra kronmuttrar.

De går att förkorta saxpinnarna. Saxpinnens längd ska vara ungefär dubbelt så lång som borrhålet.

Eftersom materialstrukturen ändras vid säkring och frigöring får saxpinnarna inte återanvändas efter en demontering.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också