{"product":{"productId":"agid.29342","price":11.19,"name":"RINGSPRINT ÄHNLICH DIN11023 4,5+0,3/-0,2X32, STÅL, GALVANISKT FÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Ringsprint
stål
galvaniskt förzinkat
- För att säkra bultar, rör, stänger osv.
- Enkla att sätta i och ta ur
- Kan återanvändas
Försäljningsenhet
11,19 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Ringsprint
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
galvaniskt förzinkat
D=diameter
4,5 +0,3/-0,2
L=Längd
32
B
max.
36
B1
max.
11,5
B2
max.
7
B3
11,5
D1
min.
2,5
H
max.
18
Nominell storlek
5x32
RoHS
true
UNSPSC Code
31161604
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Anmärkning
Ringsprintarna används bland annat för att säkra bultar, rör och stänger. Ringsprintarna kan snabbt och enkelt sättas i och tas ur för hand utan verktyg.
Ringsprintarnas utseende kan skilja sig från det som visas på ritningen och illustrationen.
Nominell storlek 21x45 används främst för anslutningsdelar på anordningar med trepunktskoppling.
Vid mått B max. måste fjäderbygeln kunna fällas utan hinder över axeln.
Ringsprintarnas utseende kan skilja sig från det som visas på ritningen och illustrationen.
Nominell storlek 21x45 används främst för anslutningsdelar på anordningar med trepunktskoppling.
Vid mått B max. måste fjäderbygeln kunna fällas utan hinder över axeln.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.