text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Kulbricka och konisk hylsa
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
härdad
Komponentens yta
seghärdat
Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning)
26
D1
10,5
D2
12
D3
21
G
M10
H
10,4
RoHS
true

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Kulbricka av härdat stål, härdningsdjup min. 0,2 mm.
Konisk hylsa av seghärdat stål.
Anmärkning
Kulbrickor och koniska hylsor bildar en fast och säker enhet. Snabb och enkel montering.
Den totala höjden är högre än hos de enstaka delarna enligt DIN 6319.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också