{"product":{"productId":"agid.34407","price":1.47,"name":"FYRKANTSMUTTER DIN557, M06, SW=10, STÅLBLANK (SVART)"},"currency":"SEK"}
Fyrkantsmutter
stål
blank (svart)
Försäljningsenhet
1,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Fyrkantsmutter
DIN
-
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
blank (svart)
D=Gänga
M6
SW=nyckelvidd
10
H
5
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stålhårdhetsklass 11H, blank (svart) eller galvaniserat.
Rostfritt stål A2, blankt.
Rostfritt stål A4, blankt.
Rostfritt stål A2, blankt.
Rostfritt stål A4, blankt.
Anmärkning
Fyrkantsmutter enligt DIN 557 produktklass C.
Fyrkantsmuttrar används ofta som insticksmuttrar i formsprutade delar, eller så sätts de in i husprofiler (extruderade aluminiumprofiler) för att använda dem som spårmuttrar för att skruva fast andra komponenter. Fyrkantsmuttrar utgör också grunden för burmuttrar. Fyrkantsmuttrar ger förbättrad vridsäkring jämfört med konventionella sexkantsmuttrar.
Fyrkantsmuttrar används ofta som insticksmuttrar i formsprutade delar, eller så sätts de in i husprofiler (extruderade aluminiumprofiler) för att använda dem som spårmuttrar för att skruva fast andra komponenter. Fyrkantsmuttrar utgör också grunden för burmuttrar. Fyrkantsmuttrar ger förbättrad vridsäkring jämfört med konventionella sexkantsmuttrar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.