07337
Fjädersprintar liknande DIN 11024
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4310.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Fjäderplugg säkrar bultar och axlar. De är enkla att montera och kan återanvändas.
Fjäderplugg med dubbel lindning har en plattare fjäderkarakteristik och är därmed enklare att montera. Genom den dubbla lindningen är det bättre att montera en fästrem mot förlust.
Fjäderplugg med dubbel lindning har en plattare fjäderkarakteristik och är därmed enklare att montera. Genom den dubbla lindningen är det bättre att montera en fästrem mot förlust.
Ritningsinformation
Form E: med enkel lindning.
Form D: med dubbel lindning (lindningens riktning kan avvika från ritningen).
Form D: med dubbel lindning (lindningens riktning kan avvika från ritningen).