{"product":{"productId":"agid.32116","price":3.23,"name":"FÖRSÄNKT SKRUV MED INSEXKANT DIN ENISO10642 M06X12 GENOMGÅENDE GÄNGA, STÅL8.8 BLANK (SVART)"},"currency":"SEK"}
Försänkt Skruv
med insexkant
stål
blank (svart)
- -
- Stål
- Hållfasthetsklass 8.8 eller 10.9
- Blankt (svart) eller galvaniserat
Försäljningsenhet
3,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Försänkt Skruv
Gängtyp
genomgående gänga
Utförande 1
med insexkant
Produkttyp
skruv
Norm ISO
10642
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
D=Gänga
M06
G=gänga / för gänga
M06
L=Längd
12
SW=Nyckelvidd
4
D1
12
Hållfasthetsklass
8.8
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
insexkant
K
3,3
Lg max.
2
Ls min.
0
T
2,5
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.