text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Försänkt Skruv
Utförande 1
med insexkant
Produkttyp
skruv
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material grundkropp
rostfritt stål A2
Grundkroppens yta
blank
D=Gänga
M6
G=gänga / för gänga
M6
L=Längd
60
SW=nyckelvidd
4
D1
12
Hållfasthetsklass
70
Infästningsalternativ
insexkant
K
3,3
Lg max.
36
Ls min.
31
T
2,5

Beskrivning

Material
Rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också