text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Cylinderskruv
Utförande 1
med insexkant
Utförande 2
lågt huvud
Produkttyp
skruv
DIN
DIN 6912
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
D=Gänga
M6
G=gänga / för gänga
M6
L=Längd
35
SW=nyckelvidd
5
D1
3
DK
10
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
insexkant
K
4
Lg max.
17
Ls min.
12
T
2,38

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också