Cylinderskruv
med insexkant
stål
blank (svart)
- Stål eller rostfritt stål
30,14 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Cylinderskruv
Utförande 1
med insexkant
Utförande 2
gänga genomgående
Produkttyp
skruv
Norm DIN
DIN 912
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
B=Gänglängd
100
D=Gänga
M06
G=gänga / för gänga
M06
L=Längd
100
SW=Nyckelvidd
5
DK
10
Hållfasthetsklass
8.8
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
insexkant
K
6
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniskt förzinkat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.