text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Skydd
Utförande 1
för hål
Utförande 2
för insexkant
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
nitrilgummi
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
D=diameter
23
H=Höjd
8,3
D1
9,9
G
M12
H1
1
Passar för hål/insexkant
10
RoHS
true
UNSPSC Code
31161502

Beskrivning

Produktbeskrivning
Användningen av täckskydd för hålen i bearbetningsutrymmet minskar inställningstiderna eftersom det krävs mindre tid för rengöring, t.ex. vid ansamling av kylvatten i skruvhuvudena.
Material
Aluminium-täckskydd
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Utförande
Svartanodiserat täckskydd.
Montage
För in täckskyddet i hålet eller sexkanten och dra åt det med hjälp av en skruvdragare tills skruvhuvudet och täckskyddets yta ligger i nivå med varandra.
Fördelar
Icke-destruktivt, återanvändbart system.
Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna.
Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.
På begäran
Individuella utföranden och färger.
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också