Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Visa mer
Visa mindre
Förkortningskrokar med öglehuvud, Form A, kvalitetsklass 10
från
77,27 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Förkortningskrokar med gaffelhuvud, Form B, kvalitetsklass 10
från
144,86 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
Förkortningskroken är lämplig för montering i kedjor med en eller flera strängar för att förkorta kedjan.
Förkortningskrokar är godkända för lyft men inte för förankring, eftersom de inte har någon säkring för oavsiktlig avhakning.
Förkortningskrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Förkortningskrokar är godkända för lyft men inte för förankring, eftersom de inte har någon säkring för oavsiktlig avhakning.
Förkortningskrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
Ritningsinformation
Form A: med öglehuvud.
Form B: med gaffelhuvud.
Form B: med gaffelhuvud.