Material
Klämringar i plast.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Klämringar i plast.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Anmärkning
Klämringarna av plast är en utmärkt lösning för att säkra axlar axiellt.
De går snabbt och lätt att montera och kan även monteras radiellt som anslag. De här klämringarna är speciellt effektiva i kombination med stå- och flänslager.
Klämringarna är tillverkade av högkvalitativ plast och mycket beständiga mot korrosion och slitage.
Deras klämverkan uppstår genom att spårets höjd reduceras med hjälp av ställmuttern i rostfritt stål. Den kan lossas och dras åt med en standard-sexkant.
De går snabbt och lätt att montera och kan även monteras radiellt som anslag. De här klämringarna är speciellt effektiva i kombination med stå- och flänslager.
Klämringarna är tillverkade av högkvalitativ plast och mycket beständiga mot korrosion och slitage.
Deras klämverkan uppstår genom att spårets höjd reduceras med hjälp av ställmuttern i rostfritt stål. Den kan lossas och dras åt med en standard-sexkant.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.