text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Slangklämma
Norm DIN
3017-1
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
138
M=Åtdragningsmoment (Nm)
3+0,5
S=Tjocklek
0,7
B1
11,5
Bandbredd B (mm)
9
Spännområde D (mm)
30-45

Beskrivning

Material
Band och hus i stål (W1).
Skruv i stål.
Utförande
Band och hus zinkpläterade.
Skruv zinkpläterad, blåkromaterad.
Anmärkning
Slangklämmor enligt DIN 3017 del 1 Form A är universella slangklämmor med ett mycket stort spännområde för fäste på släta slangar.

De ger höga dragkrafter med smal bandbredd och låg vikt. Tack vare de rundade och gradfria kanterna skadar de inte slangen.

Skruvhuvud: sexkant NV 7 med integrerat rakt spår och krysspår.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också