text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Slangklämma
Norm DIN
3017-1
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4301
M=Åtdragningsmoment (Nm)
3,8+0,5
B1
11,5
Bandbredd B (mm)
9
S
0,8
Spännområde D (mm)
40-60

Beskrivning

Material

Band, hus och skruv i rostfritt stål 1.4301 (W4).

Utförande
Band, hus och skruv blanka.
Anmärkning
Slangklämmor enligt DIN 3017 del 1 Form A är universella slangklämmor med ett mycket stort spännområde för fäste på släta slangar.

De ger höga dragkrafter med smal bandbredd och låg vikt. Tack vare de rundade och gradfria kanterna skadar de inte slangen.

Skruvhuvud: sexkant NV 7 med integrerat rakt spår.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också