{"product":{"productId":"agid.35051","price":5.6,"name":"ROHRSCHELLE DIN1596 EINLASCHIG, LEICHTEAUSFÜHRUNG, D1=13, STÅL GALVANISKTFÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Rörklämma
enkel flik
stål
galvaniskt förzinkat
Försäljningsenhet
5,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Rörklämma
Utförande 1
enkel flik
Utförande 2
lätt utförande
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
galvaniskt förzinkat
B=Bredd
20
D1=Diameter
13
D2=Fästhål
6.6
S=Tjocklek
2
H
9
L1
30
L2
18
L3
38,5
RoHS
true
Spännområde
D1
mm
9,5-13
Spännområde
D1
tum
0.39-0.51
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Rörklämma med enkel flik och förspänning, lätt utförande enligt DIN 1596.
Rörklämman används för att fästa och montera lätta rör, ledningar, kablar och olika runda komponenter.
Rörklämmorna är försedda med en klämspalt. Genom att dra åt fästskruven uppnås en optimal fastspänning.
D1 = 52 liknar DIN 1596.
Rörklämman används för att fästa och montera lätta rör, ledningar, kablar och olika runda komponenter.
Rörklämmorna är försedda med en klämspalt. Genom att dra åt fästskruven uppnås en optimal fastspänning.
D1 = 52 liknar DIN 1596.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.