{"product":{"productId":"agid.36322","price":10.37,"name":"HeliCoil®plus gänginsatser med stift"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4301
Utförande
Grön.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4301
Utförande
Grön.
Anmärkning
HeliCoil®plus gänginsatser är ett oumbärligt hjälpmedel för alla företag och reparationsverkstäder som bearbetar metall.
Gängade hål som är skadade eller för stora återställs på någon minut till ursprunglig gängdiameter.
Tekniskt perfekta med obegränsad hållbarhet, beständiga mot korrosiv och termisk inverkan. På så sätt kan dyra produkter återvinnas i stället för att kasseras.
Genom den höga ytkvaliteten garanteras en optimal sträckgräns samt en högre förspänningskraft på höghållfasta skruvar.
HeliCoil®plus gänginsatser passar utmärkt som rörliga gängor i alla delar av lättmetall och gjutgods.
T är gänginsatsens avstånd från skiljeytan och är 0,25 till 0,5 av gängans stigning.
Kontrollvärdena för de icke monterade gänginsatserna är L och D.
Gängade hål som är skadade eller för stora återställs på någon minut till ursprunglig gängdiameter.
Tekniskt perfekta med obegränsad hållbarhet, beständiga mot korrosiv och termisk inverkan. På så sätt kan dyra produkter återvinnas i stället för att kasseras.
Genom den höga ytkvaliteten garanteras en optimal sträckgräns samt en högre förspänningskraft på höghållfasta skruvar.
HeliCoil®plus gänginsatser passar utmärkt som rörliga gängor i alla delar av lättmetall och gjutgods.
T är gänginsatsens avstånd från skiljeytan och är 0,25 till 0,5 av gängans stigning.
Kontrollvärdena för de icke monterade gänginsatserna är L och D.
På begäran
Övriga mått.
Ritningsinformation
1) Drivstift
2) Skåra
3) Trådens tvärsnitt
2) Skåra
3) Trådens tvärsnitt
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.