{"product":{"productId":"agid.36334","price":5.07,"name":"Gänginsatser självskärande med skärhål"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Härdat, förzinkat stål.
Blank rostfritt stål.
Blank rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Härdat, förzinkat stål.
Blank rostfritt stål.
Blank rostfritt stål.
Anmärkning
Självskärande gänginsatser för tillverkning av mycket robusta, slitagetåliga och vibrationssäkra skruvförband i material med låg skjuvhållfasthet, som t.ex. aluminium och aluminiumlegeringar, mässing, brons, gjutjärn, duroplast och termoplast.
Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har tre skärhål. När insatsen skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.
Innergänga D1 enligt ISO 6H.
Gänginsatserna med skärhål är speciellt konstruerade för svårbearbetade material. Eftersom väggen är tjockare kan mer kraft tas upp vid spånavskiljningen och dessutom fördelas på de tre hålen.
Gänginsatserna är koniska i nedre änden och har tre skärhål. När insatsen skruvas i skär de själva sin fästgänga i borrhålet. Det garanterar en absolut säker och fast förankring i fästmaterialet.
Innergänga D1 enligt ISO 6H.
Gänginsatserna med skärhål är speciellt konstruerade för svårbearbetade material. Eftersom väggen är tjockare kan mer kraft tas upp vid spånavskiljningen och dessutom fördelas på de tre hålen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.