Material
Bultar av seghärdat stål.
Schackel av seghärdat stål.
Gängelement i rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp i aluminium.
Fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Manganfosfaterad bult.
Manganfosfaterad schackel.
Utskiljningshärdat gängelement.
Tryckknapp, orange anodiserad.
Manganfosfaterad schackel.
Utskiljningshärdat gängelement.
Tryckknapp, orange anodiserad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Bultar av seghärdat stål.
Schackel av seghärdat stål.
Gängelement i rostfritt stål 1.4542.
Tryckknapp i aluminium.
Fjäder i rostfritt stål.
Utförande
Manganfosfaterad bult.
Manganfosfaterad schackel.
Utskiljningshärdat gängelement.
Tryckknapp, orange anodiserad.
Manganfosfaterad schackel.
Utskiljningshärdat gängelement.
Tryckknapp, orange anodiserad.
Anmärkning
Gängbultar används som ett snabbt och smidigt fästelement med rörlig schackel.
Genom att trycka på tryckknappen kan gängsegmentet låsas upp och gängbulten kan föras in i det gängade hålet eller tas ut ur detsamma. När man släpper tryckknappen låses gängsegmentet så att delarna sitter säkert. Därmed slipper man tidsödande skruvmoment som vid användningen av t.ex. ögleskruvar.
Schackeln är svängbar i 180°. Schackelns låsningssteg skyddar tryckknappen från att lossas oavsiktligen under direkt dragbelastning.
En förutsättning för användningen av denna är ett gängat hål som uppfyller dimensionerna och har lämplig materialstyrka.
Alla gängbultar levereras med en detaljerad bruksanvisning.
Korrosionsskyddade.
TÜV-testade.
Uppgifterna X min., F1, F2 och F3 har kontrollerats enligt DIN EN 13155 och kontrollbelastningen motsvarar 3 gånger nominell belastning.
Genom att trycka på tryckknappen kan gängsegmentet låsas upp och gängbulten kan föras in i det gängade hålet eller tas ut ur detsamma. När man släpper tryckknappen låses gängsegmentet så att delarna sitter säkert. Därmed slipper man tidsödande skruvmoment som vid användningen av t.ex. ögleskruvar.
Schackeln är svängbar i 180°. Schackelns låsningssteg skyddar tryckknappen från att lossas oavsiktligen under direkt dragbelastning.
En förutsättning för användningen av denna är ett gängat hål som uppfyller dimensionerna och har lämplig materialstyrka.
Alla gängbultar levereras med en detaljerad bruksanvisning.
Korrosionsskyddade.
TÜV-testade.
Uppgifterna X min., F1, F2 och F3 har kontrollerats enligt DIN EN 13155 och kontrollbelastningen motsvarar 3 gånger nominell belastning.
Temperaturområde
max. +250 °C.
Montage
Montering:
1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
2. Stick in gängbulten.
3. Släpp knappen (knappen måste
gå tillbaka till utgångsläget).
4. Dra åt gängbulten för hand tills
den vilar helt på stödytan.
5. Se till att
gängelementet har hakat i
fästgängan.
Demontering:
1. Vrid gängbulten ca ett kvarts
varv moturs.
2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
3. Dra ut gängbulten.
4. Släpp knappen.
1. Tryck in knappen och håll den intryckt.
2. Stick in gängbulten.
3. Släpp knappen (knappen måste
gå tillbaka till utgångsläget).
4. Dra åt gängbulten för hand tills
den vilar helt på stödytan.
5. Se till att
gängelementet har hakat i
fästgängan.
Demontering:
1. Vrid gängbulten ca ett kvarts
varv moturs.
2. Tryck in knappen och håll den intryckt.
3. Dra ut gängbulten.
4. Släpp knappen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.