{"product":{"productId":"agid.28255","price":229.24,"name":"Bärskruvar VDI 3366"},"currency":"SEK"}
Material
Stål 1.1191 (CK45). Draghållfasthet ≈700 N/mm².
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål 1.1191 (CK45). Draghållfasthet ≈700 N/mm².
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Bärskruvar enligt VDI 3366.
I regel ska alltid fyra bärskruvar placeras ut. Observera att om fyra bärskruvar används så bärs hela verktygets vikt av två bärskruvar. På så sätt kan lasten fördelas på två bärskruvar när verktyget vänds.
I regel ska alltid fyra bärskruvar placeras ut. Observera att om fyra bärskruvar används så bärs hela verktygets vikt av två bärskruvar. På så sätt kan lasten fördelas på två bärskruvar när verktyget vänds.
Ritningsinformation
1) kg max.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.