Material
Runt rör aluminium EN AW-6060.
Gängad bussning i stål.
Gängad bussning i stål.
Utförande
Anodiserat i naturfärg resp. pulverlackerat svart, rubinrött RAL 3003 eller trafikrött RAL 3020
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Maskinhandtaget övertygar med en kombination av massivt utseende, hög stabilitet och extrem lätthet. Genom det patenterade fästsystemet kan det monteras från baksidan – på framsidan är inga skruvar synliga. Med sin lättrengjorda och slitstarka yta anpassar sig handtaget perfekt till omgivningen.
Material
Runt rör aluminium EN AW-6060.
Gängad bussning i stål.
Gängad bussning i stål.
Utförande
Anodiserat i naturfärg resp. pulverlackerat svart, rubinrött RAL 3003 eller trafikrött RAL 3020
Anmärkning
Fästmaterial ingår inte i leveransen. För säkert och permanent fäste rekommenderas cylinderskruvar med insexkant och gängsäkring.
Montage
Maskinhandtaget kan fästas från baksidan. För detta används DIN-cylinderskruvar med insexkant eller sexkantskruvar med gängstorlek M8.
Fördelar
Trots att handtaget ser massivt ut är det mycket lätt.
Tidlös och elegant design.
Ergonomisk handtagsform.
Patenterat fästsystem för montering från baksidan.
Tidlös och elegant design.
Ergonomisk handtagsform.
Patenterat fästsystem för montering från baksidan.
Tillbehör
07160 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, med gängsäkring
07160 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Cylinderskruvar med insexkant, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Sexkantskruvar DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.