{"product":{"productId":"agid.3686","price":1061.32,"name":"Spännare med passhål"},"currency":"SEK"}
- För att spänna och lossa på begränsat utrymme
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, svetsteknik
- Finns i normalutförande (spännbult A) och specialutförande (spännbult B)
- Utförande: passhål
- Olika storlekar
Beskrivning
Material
Hus i seghärdat stål, spännmutter och spännbult i sätthärdat automatstål.
Utförande
Brunerat.
Mot pristillägg kan även matt- eller högglansförkromade utföranden levereras.
Mot pristillägg kan även matt- eller högglansförkromade utföranden levereras.
Anmärkning
Spännbult A (för spärrning) normalutförande:
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när stora avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning måste man ställa om spakhandtaget 180°.
Spännbult B specialutförande:
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när små avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning ställer man inte om spakhandtaget. Det måste dras ut för att kunna haka i nästa spår.
Spännare med passhål Ø H7 med kilspår enlig DIN 6885 Bl.1.
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när stora avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning måste man ställa om spakhandtaget 180°.
Spännbult B specialutförande:
För att spänna och lossa på begränsat utrymme när små avstånd ska övervinnas. För att ändra spännriktning ställer man inte om spakhandtaget. Det måste dras ut för att kunna haka i nästa spår.
Spännare med passhål Ø H7 med kilspår enlig DIN 6885 Bl.1.
På begäran
Ytterligare innergängor, passhål och innerfyrkanter.
Måttet “A” kan levereras indelat stegvis i speciallängder mot pristillägg.
Specialutförande: spännbult B.
Måttet “A” kan levereras indelat stegvis i speciallängder mot pristillägg.
Specialutförande: spännbult B.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.