{"product":{"productId":"agid.3636","price":200.4,"name":"SPÄNNSPAK MED SÄKERHETSFUNKTION ST.2M12X50, A=106, FORM:20° STÅL, KOMP:PLAST"},"currency":"SEK"}
Spännspak
med säkerhetsfunktion
stål
plast-belagd
- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Säkerhetsfunktion: lossa genom att trycka
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Försäljningsenhet
200,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Spännspak
Form
20°
Storlek
2
Utförande 1
med säkerhetsfunktion
Material grundkropp
stål
Material komponent
plast
Grundkroppens yta
plast-belagd
A=Handtagslängd
106
L=Gänglängd
50
N=Antal tänder
24
X=Gänga
M12
A2
15
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
Form-typ
20°
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Hållfasthetsklass
5.8
Hållfasthetsklass
5.8
Infästningsalternativ
yttergänga
Beskrivning
Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Plastbeläggning med fin struktur, svart.
Manövrering
För att säkerhets-spännspaken ska kunna manövreras måste den tryckas in så långt på handtaget att kuggarna greppar fullständigt. Sedan kan man spänna eller lossa. Spärren lossas omedelbart med fjäderkraft så att säkerhetsfunktionen verkar igen. (Handtaget går lätt att vrida.)
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.