{"product":{"productId":"agid.32510","price":51.13,"name":"KÄGELFORMAT HANDTAG DIN99, FORM:L, A=48ROSTFRITT STÅL A2 1.4301, X=6"},"currency":"SEK"}
Kägelformat Handtag
rostfritt stål A2
blästrat
- Mycket användbara eftersom de kan fästas med lim eller stift
- Tillförlitliga och stabila
- Användningsområden: fixturbygge, anläggningskonstruktion
Försäljningsenhet
51,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Kägelformat Handtag
Form
L
DIN
DIN 99
Material
grundkropp
rostfritt stål A2
Grundkroppens
yta
blästrat
Stålnyckel
1.4301
A=Handtagslängd
48
X=hål
6
B1
9,5
D1
8
D2
Kula
12
Form-typ
20°
H
24
Infästningsalternativ
passhål
L2
4
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål polerat.
Rostfritt stål 1.4301 blästrat.
Rostfritt stål 1.4301 blästrat.
Anmärkning
Det är ofta mer prisvärt att fästa handtaget i motstycket med lim än med stift.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.