{"product":{"productId":"agid.22715","price":24.87,"name":"Cylinderhandtag i plast, vridbara med innergänga"},"currency":"SEK"}
- Optimerad haptik och bra grepp
- Handtag för handrattar och vevar
- Olika gängstorlekar
Beskrivning
Produktbeskrivning
Cylinderhandtagen levereras monterade och kan skruvas fast på exempelvis handrattar, haspar och vevar.
Den cylindriska avsatsen och den koniska formen optimerar cylinderhandtagens haptik och ger bra grepp.
Den cylindriska avsatsen och den koniska formen optimerar cylinderhandtagens haptik och ger bra grepp.
Material
Handtag av termoplast.
Axel av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Handtag svart
Brunerade ståldelar.
Rostfritt stål, blankt.
Brunerade ståldelar.
Rostfritt stål, blankt.
Fördelar
Optimerad haptik och bra grepp
Handtag för handrattar och vevar
Olika gängstorlekar
Handtag för handrattar och vevar
Olika gängstorlekar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.