{"product":{"productId":"agid.26967","price":61,"name":"Räfflade knoppar i plast metalldetekterbar med innergänga"},"currency":"SEK"}
- metalldetekterbara
- Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³
- Livsmedelsgodkända material.
Beskrivning
Produktbeskrivning
De metalldetekterbara manöverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och FDA-godkänt plastgranulat.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Material
Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning
De metalldetekterbara tillsatserna kan leda till fläckvisa färgavvikelser i plastytan.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Fördelar
metalldetekterbar.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.