{"product":{"productId":"agid.18433","price":5.52,"name":"Räfflade knoppar för skruvar med yttersexkant, Form A"},"currency":"SEK"}
- Passar för manuell fixering och fastklämning
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- Fördel: den räfflade muttern dras åt och lossas utan verktyg
- Speciellt för användning vid skruvar ISO 4014
- Färger: svart och orange
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
svart eller orange.
Anmärkning
Passande skruvar ISO 4014.
Δ Ange önskad färg på den räfflade knappen här.
Δ Ange önskad färg på den räfflade knappen här.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.