text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Räfflad Skruv
Gängtyp
yttergänga
DIN
DIN 464
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
D1=Ytterdiameter
24
D=Gänga
M6
H=Höjd
15
L=gänglängd
16
D3
12
K
5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161505

Beskrivning

Material

Automatstål.

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Automatstål brunerat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
* I denna längd levereras den räfflade skruven med skaft (gängfristick utgår, gänglängd enligt DIN).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också