{"product":{"productId":"agid.28124","price":81.58,"name":"Låsspak i zinkgods med yttergänga och skyddslock, gänginsats i brunerat stål"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Låsspak med skyddshätta, med yttergänga, sidenmatt
från
81,58 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med skyddshätta, med yttergänga, strukturmatt
från
81,58 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Skyddshätta av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Brunerade ståldelar.
Skyddshätta i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753