Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Skafttätning 75 EPDM 295.
Beskrivning
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Skafttätning 75 EPDM 295.
Låsspaken är avsedd för hygienisk användning. Genom den helt slutna handtagsdelen och skafttätningen kan insidan av spaken inte kontamineras. Dessutom har skruvinsatsen en konisk krage, så att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.
Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastnar i stort sett inga smutspartiklar på skruven. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra.
Spaken kan vridas fritt i viloläget. Det går inte att öppna spaken oavsiktligt. Vid montering på vibrerande komponenter är kuggningen skyddad mot ökat slitage.
Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka 07300-03.