{"product":{"productId":"agid.28185","price":188.03,"name":"Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning eller högglansförkromad.
Brunerade ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Brunerade ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Visa mer
Visa mindre
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare, sidenmatt
från
188,03 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare, strukturmatt
från
188,03 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar i zink med innergänga och spännkraftsförstärkare, högglansförkromat
från
188,03 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning eller högglansförkromad.
Brunerade ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Brunerade ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Manövrering
Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Montage
Inskruvningsdjupet måste vara minst 2 x gängdiametern och gängan bör smörjas lätt vid montering.
Fördelar
Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran
Ytterligare färger.