Låsspak
157
trafikblå RAL 5017
- 7 färger
38,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benennung
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Material grundkropp
157
Material komponent
stål
Färg grundkropp
trafikblå RAL 5017
Komponentens yta
svartoxiderad
A1=Handtagslängd
46,8
A=Handtagslängd
39,9
H3=Handtagshöjd
30,8
L=Gänglängd
45
N=Antal tänder
16
X=Gänga
M6
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Beskrivning
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material
HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Manövrering
Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Finns i sju färger.
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller