text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

06610-50

Låsspak

157

signalgrön RAL 6032

  • 7 färger
Särskilda egenskaper:
Beställningsnummer:
06610-50-10586X10

34,60 kr

Beställningsnummer:
06610-50-10586X10
Benennung
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Material grundkropp
157
Material komponent
stål
Färg grundkropp
signalgrön RAL 6032
Komponentens yta
svartoxiderad
A1=Handtagslängd
46,8
A=Handtagslängd
39,9
H3=Handtagshöjd
30,8
L=Gänglängd
10
N=Antal tänder
16
X=Gänga
M5
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
Vikt
15,2 G

Beskrivning

Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material
HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Manövrering
Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Finns i sju färger.
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.