{"product":{"productId":"agid.27970","price":58.33,"name":"LÅSSPAK MED SÄKERHETSFUNKTION ST.2M05X40, PLAST RÖD RAL3020, KOMP:STÅL"},"currency":"SEK"}
Låsspak
med säkerhetsfunktion
plast
trafikrött RAL 3020
- Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning
- Sluten handtagskontur utan störande kanter
Försäljningsenhet
58,33 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
2
Utförande 1
med säkerhetsfunktion
Material
grundkropp
plast
Material
komponent
stål
Färg
grundkropp
trafikrött RAL 3020
A1=Handtagslängd
75
A=Handtagslängd
65,2
H3=handtagshöjd
41,9
L=gänglängd
40
X=gänga
M5
Antal
tänder
12
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
RoHS
true
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material
Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Gängbult av stål.
Gängbult av stål.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Fördelar
Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.