text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
1
Material grundkropp
HTP-plast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
Komponentens yta
blått passiverat
A1=Handtagslängd
46,8
A=Handtagslängd
39,9
H3=handtagshöjd
30,8
T=gängdjup
9
X=gänga
M5
Antal tänder
16
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
RoHS
true

Beskrivning

Produktbeskrivning
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material
HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade.
Manövrering
Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar
Finns i sju färger.
På begäran
Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet ”H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också