{"product":{"productId":"agid.34618","price":67.16,"name":"Låsspak i zinkgods med yttergänga, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål
från
69,85 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål, strukturmatt
från
69,85 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål, blank
från
67,16 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar med yttergänga, ståldelar av rostfritt stål, högglansförkromat
från
90,84 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Blanka ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753