text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
0
Material grundkropp
zink
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
ren orange RAL 2004
Grundkroppens yta
plast-belagd
Komponentens yta
blank
A1=Handtagslängd
37
A=Handtagslängd
30
H3=handtagshöjd
30
L=gänglängd
20
X=gänga
M4
Antal tänder
16
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33

Beskrivning

Material

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också