Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspak med yttergänga, sidenmatt
från
51,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, strukturmatt
från
51,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspak med yttergänga, blank
från
49,62 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar med yttergänga, högglansförkromat
från
66,94 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning eller högglansförkromad. Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753