Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning eller högglansförkromad.
Blåpassiverade ståldelar.
Blåpassiverade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade, sidenmatt
från
49,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade, strukturmatt
från
49,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsspakar i zink med yttergänga, ståldelar blåpassiverade, högglansförkromat
från
63,61 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning eller högglansförkromad.
Blåpassiverade ståldelar.
Blåpassiverade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753