{"product":{"productId":"agid.34489","price":66.63,"name":"LÅSSPAK ST.3 M10, ZINK SVART RAL9005STRUKTURMATT, KOMP:STÅL SVARTOXIDERAD"},"currency":"SEK"}
Låsspak
zink
svart RAL 9005
strukturmatt
- Låsspakarna står för tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Försäljningsenhet
66,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Låsspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
3
Material
grundkropp
zink
Material
komponent
stål
Färg
grundkropp
svart RAL 9005
Grundkroppens
yta
strukturmatt
Komponentens
yta
svartoxiderad
A1=Handtagslängd
91
A=Handtagslängd
80
H3=handtagshöjd
54,5
T=gängdjup
14
X=gänga
M10
Antal
tänder
22
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.