{"product":{"productId":"agid.28029","price":80.93,"name":"Låsspak i zinkgods med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspakar och ståldelar blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Låsspaken med förlängd fläns ersätter t.ex. vid rörkopplingar skruvarna, vilket innebär att skruvförbindelsen kan klämmas och lossas utan verktyg.
Låsspaken i zinkgods med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Låsspaken i zinkgods med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Material
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspakar och ståldelar blanka.
Anmärkning
I måttabellerna över rörkopplingarna anges en rekommendation för den passande låsspaken.
Fördelar
Klämning och lossning av rörkopplingar utan verktyg
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Tillbehör
för rörkopplingar
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.