text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Låsspak
Form
E
Gängtyp
yttergänga
Storlek
1
Utförande 1
med tryckstift
Utförande 2
med spets
Material grundkropp
plast
Material komponent
spets av stål
Färg grundkropp
svartgrå RAL 7021
A=Handtagslängd
40
H3=handtagshöjd
30
L=gänglängd
40
X=gänga
M6
A1
47
Antal tänder
16
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
4
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
L1
0,8
REACh
false
RoHS
true

Beskrivning

Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift av stål.
Utförande
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
De olika tryckstiften används för att undvika tryckmärken, utjämna ojämnheter i motstycket eller öka greppet mot arbetsstycket som ska spännas fast.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också