Material
Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av rostfritt stål.
Bussning av rostfritt stål.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av rostfritt stål.
Bussning av rostfritt stål.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Manövrering
Gripspaken sitter fast med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När man trycker på gripspaken kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.