{"product":{"productId":"agid.36153","price":121.21,"name":"Ergonomisk låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Greppspak:
Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.
Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.
Ståldelar: Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak:
Hård komponent av förstärkt plast med kuggring i zinkgods.
Mjuk komponent av termoplastisk elastomer.
Ståldelar: Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Färgkombinationen
grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.
Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.
Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.
grafitsvart RAL 9011 (hård komponent) och
svartgrått RAL 7021 (mjuk komponent)
levereras som standard.
Den mjuka komponenten gör spaken greppsäker. Den slutna formen skyddar tillräckligt mot smuts. Speciellt utformad för ett ergonomiskt grepp.
Tack vare tryckknappen är spaken enkel att lossa och bekväm att använda.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.