{"product":{"productId":"agid.27904","price":66.64,"name":"Stjärnvred plast med säkerhetsfunktion, med innergänga"},"currency":"SEK"}
- Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning
Beskrivning
Produktbeskrivning
Stjärnvreden med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan vredet vridas fritt och är helt losskopplat från klämstället. Det är först när vredet trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
När man släpper vredet går det omedelbart tillbaka med fjäderkraft.
I utgångsläget kan vredet vridas fritt och är helt losskopplat från klämstället. Det är först när vredet trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
När man släpper vredet går det omedelbart tillbaka med fjäderkraft.
Material
Stjärnvred och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av stål eller rostfritt stål.
Bussning av stål eller rostfritt stål.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Fördelar
Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
På begäran
Specialutföranden.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.