{"product":{"productId":"agid.30300","price":20.63,"name":"Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336, ståldelar av rostfritt stål, yttergänga, Form LS"},"currency":"SEK"}
- Enkel montering genom säkerhetsband
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- Stjärnvredet stannar kvar där det används
- Lock i olika färgkombinationer
Beskrivning
Material
Stjärnvred av termoplast. Gängbult av rostfritt stål 1.4305.
Säkerhetsband av elastisk TPU.
Utförande
Gängbult blank.
Anmärkning
Med säkerhetsbandet kan stjärnvredet fästas i en grundkropp så att det inte kommer bort.
Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet.
Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.
Stjärnvredet finns då alltid till hands vid föremålet.
Stjärnvredet blir lättare att montera/demontera och kan inte försvinna.
Montage
Montera inte när bandet är spänt.
Observera i- och urskruvat tillstånd.
Observera i- och urskruvat tillstånd.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.