{"product":{"productId":"agid.22950","price":149.28,"name":"Stjärnvred i plast med spännkraftsförstärkare"},"currency":"SEK"}
Material
Stjärnvred i termoplast, polyamid, svart.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Visa mer
Visa mindre
Stjärnvred i plast, Form K, med spännkraftsförstärkare, med gängad bussning
från
149,28 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Stjärnvred i plast, Form L, med spännkraftsförstärkare, med yttergänga
från
151,75 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
I stjärnvred med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften fördubblas jämfört med vanliga stjärnvred.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa de åtdragna stjärnvreden.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa de åtdragna stjärnvreden.
Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.
Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Tack vare den modulära uppbyggnaden kan många specialutföranden levereras.
Material
Stjärnvred i termoplast, polyamid, svart.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Användning
Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.
Fördelar
Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran
Fler gänglängder.
Ritningsinformation
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Form L: yttergänga