text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Korsvred
Form
L
Gängtyp
yttergänga
Norm DIN
liknande DIN 6335
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blästrat
D1=Ytterdiameter
32
D=Gänga
M06
H=Höjd
21
L=Gänglängd
30
D2
12
H3
10

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4308.

Gängstift, rostfritt stål 1.4305.

Tvärstift, rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Korsvred, blästrat.
Gängstift och tvärstift, blanka.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också