{"product":{"productId":"agid.27099","price":61.99,"name":"Korsvred i plast, motstår hög temperatur, med utstickande stålbussning, yttergänga, Form L: yttergänga"},"currency":"SEK"}
- Motstår hög temperatur
- FDA-, EU10/2011-, NSF- och KTW-godkänd
- Sluten handtagskontur
- Lätta att rengöra
- För ökade krav på hygien
Beskrivning
Material
Termoplast PPA (motstår hög temperatur), förstärkt med glasfiber, svart, med godkännande enligt FDA, EU10/2011, NSF och KTW.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Blanka ståldelar i rostfritt stål.
Anmärkning
Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.
Användning
Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav och höga insatstemperaturer. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.
Plasten är FDA-, EU10/2011-, NSF- och KTW-godkänd för kontakt med livsmedel och dricksvatten och har en permanent varmvatten- och hydrolysbeständighet (ångsterilisation).
Högtemperaturplasten passar till och med för kontinuerlig användning i en varm omgivning och behåller sin höga fasthet i sådan användning.
Plasten är FDA-, EU10/2011-, NSF- och KTW-godkänd för kontakt med livsmedel och dricksvatten och har en permanent varmvatten- och hydrolysbeständighet (ångsterilisation).
Högtemperaturplasten passar till och med för kontinuerlig användning i en varm omgivning och behåller sin höga fasthet i sådan användning.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216
max. 150 °C–160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
max. 150 °C–160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion).
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
På begäran
Specialutföranden.
Användning
Monteras på maskiner, enheter och anläggningar samt inrättningar där de används i områden med höga hygienkrav.
Målgruppen är livsmedelsbearbetningsindustrin (eller hantverk), där manöverdelarna kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.
Korsvreden är även extra lämpliga för användning vid mycket höga omgivningstemperaturer, vid konstant hög kontakt med varmvatten resp. vattenånga.
Målgruppen är livsmedelsbearbetningsindustrin (eller hantverk), där manöverdelarna kan komma i kontakt med livsmedel eller dricksvatten.
Korsvreden är även extra lämpliga för användning vid mycket höga omgivningstemperaturer, vid konstant hög kontakt med varmvatten resp. vattenånga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.