{"product":{"productId":"agid.27075","price":12.63,"name":"Korsvred i plast med utstickande stålbussning "},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast polyamid förstärkt, svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Korsvred i plast med utstickande stålbussning, Form K: gängad bussning
från
12,63 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Korsvred i plast med utstickande stålbussning, Form L: yttergänga
från
15,79 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Termoplast polyamid förstärkt, svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Ståldelar blåkromaterade eller i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Korsvred med utstickande stålbussning är lämpliga för utföranden med innergänga, särskilt tvärstiftsförbindningar.
Användning
Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet).
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.
Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form K: gängbussning
Form L: yttergänga
Form L: yttergänga