text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
4 Träffar

Beskrivning

Material
Duroplast PF 31, svart eller mörkröd.Bussning förzinkat stål
Utförande
Högglanspolerat.
Anmärkning
Enligt DIN319 kan de vanliga toleranserna för metallgängor av produktionsskäl inte upprätthållas med plastgängor.
Montage
Montering av Form L: Kulknopparna hamras på med lätta slag. Använd endast en gummi- eller plasthammare som inte väger mer än 200 g!

Utförande 06250-21604 har en bussning av mässing.
Utförandena 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 och 06250-24008 har en bussning av förkopprat stål.
Skafttolerans
Kulknoppar med klämhylsa kan placeras på vanliga stänger med tolerans h9. Den medföljande klämhylsan garanterar att den sitter fast ordentligt.
Ritningsinformation
Form C: pressad gänga
Form E: gängbussning
Form L: klämhylsa
Form M: koniskt hål

Andra kunder köpte också